17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

8 -13mm 穴用スナップリングプライヤー EA590A-0

8 -13mm 穴用スナップリングプライヤー

通常単価(税別)
4,265円
税込単価
4,692円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・クロムメッキ・ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。・リング径…8/13mm・全...

詳細を確認
  • 全長
    140mm
  • リング径
    8~13mm
  • 先端径
    φ0.9mm

型番:

EA590A-0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA590A-0の仕様・寸法情報

全長
140mm
リング径
8~13mm
先端径
φ0.9mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA590A-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,265円
( 4,692円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・クロムメッキ
・ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
・リング径…8/13mm
・全長…140mm
・先端径…直径0.9mm
・JAN:4518340041196

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8 -13mm 穴用スナップリングプライヤーの型番EA590A-0のページです。 型番EA590A-0に関する仕様情報を記載しております。
8 -13mm 穴用スナップリングプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8 -13mm 穴用スナップリングプライヤー
8 -13mm 穴用精密スナップリングプライヤー
8 -13mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚
12 -25mm 穴用スナップリングプライヤー
12 -25mm 穴用スナップリングプライヤー
19 -60mm 穴用スナップリングプライヤー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,265円4,352円4,865円3,459円4,265円3,641円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長140mm140mm130mm140mm140mm180mm
リング径8~13mm8~13mm8~13mm12~25mm12~25mm19~60mm
先端径φ0.9mmφ0.9mmφ0.9mmφ1.3mmφ1.3mmφ1.8mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました