17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

62x30x 6mm カッターナイフ(セラミック製) EA589DS-1

62x30x 6mm カッターナイフ(セラミック製)

通常単価(税別)
2,092円
税込単価
2,301円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…62×30×6mm・左右両用・材質…刃:セラミック、本体:ABS樹脂・鋭利な切れ...

詳細を確認
  • サイズ
    62×30×6mm
  • 材質
    刃:セラミック、本体:ABS樹脂、マグネット

型番:

EA589DS-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA589DS-1の仕様・寸法情報

サイズ
62×30×6mm
材質
刃:セラミック、本体:ABS樹脂、マグネット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA589DS-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,092円
( 2,301円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…62×30×6mm
・左右両用
・材質…刃:セラミック、本体:ABS樹脂
・鋭利な切れ味は、スチールの約10倍持続(メーカー比)
★最小限しか刃が出ていない為、安全に開梱作業等ができます。
・本体にマグネットが埋め込まれています。
・キーリング用の穴付
・JAN:4518340585508

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

62x30x 6mm カッターナイフ(セラミック製)の型番EA589DS-1のページです。 型番EA589DS-1に関する仕様情報を記載しております。
62x30x 6mm カッターナイフ(セラミック製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
62x30x 6mm カッターナイフ(セラミック製)
170x450mm カッティングマット
450x620mm カッティングマット
450x620mm カッティングマット
220x300mm カッティングマット
1500x1000mm カッティングマット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,092円1,161円6,240円3,013円2,353円32,103円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
サイズ62×30×6mmA3ハーフ(450×170mm)620×450×3mmA2サイズ(620×450mm)300×220×3mm1,500×1,000mm
材質刃:セラミック、本体:ABS樹脂、マグネット塩化ビニール特殊オレフィン樹脂塩化ビニール特殊オレフィン樹脂再生PVC樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました