17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッター(プラスチック板用) EA589CZ-11A

カッター(プラスチック板用)

通常単価(税別)
1,157円
税込単価
1,273円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…アクリル・塩ビ板などの硬質プラスチック板専用・材質…本体:ABS樹脂、刃:SKS-...

詳細を確認
  • 刃幅
    13mm
  • 用途
    アクリル・塩ビ板などの硬質プラスチック板専用
  • 材質
    本体:ABS樹脂、刃:SKS-7
  • 全長
    178.5mm
  • 刃厚
    0.6mm
  • 重量
    58g

型番:

EA589CZ-11A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA589CZ-11Aの仕様・寸法情報

刃幅
13mm
用途
アクリル・塩ビ板などの硬質プラスチック板専用
材質
本体:ABS樹脂、刃:SKS-7
全長
178.5mm
刃厚
0.6mm
重量
58g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA589CZ-11A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,157円
( 1,273円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…アクリル・塩ビ板などの硬質プラスチック板専用
・材質…本体:ABS樹脂、刃:SKS-7
・全長…178.5mm
・刃幅…13mm
・刃厚…0.6mm
・重量…58g
・本体に替刃を2枚収納可能です。
・刃は両刃になっており、左右入れ替えて使えます。
・JAN:4548745280548

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッター(プラスチック板用)の型番EA589CZ-11Aのページです。 型番EA589CZ-11Aに関する仕様情報を記載しております。
カッター(プラスチック板用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッター(プラスチック板用)
カッター(プラスチック板用)
155mm カッターナイフ(超厚物用/ソフトグリップ)
155mm カッターナイフ(超厚物用/ソフトグリップ)
80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(50枚)
140mm カッターナイフ(セーフティー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,157円854円963円963円1,002円4,505円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃幅13mm8mm22mm22mm9mm18.5mm
用途アクリル・塩ビ板などの硬質プラスチック板専用アクリル・塩ビ板などの硬質プラスチック板専用超厚物切断用超厚物切断用EA589BE、EA589BK、EA589BS-1、旧EA589BR-1、EA589CE、EA589CG、EA589CH-11、EA589CH-12、EA589CH-13、旧EA589BD、旧EA5包装資材や段ボール箱等の開梱用カッター
材質本体:ABS樹脂、刃:SKS-7本体:ABS樹脂、刃:SKS-7本体:エラストマー樹脂、刃:SK120本体:エラストマー樹脂、刃:SK120SK-120刃:スチール、本体:プラスチック
全長178.5mm156.5mm155mm155mm80mm140mm
刃厚0.6mm0.55mm0.65mm0.65mm0.38mm0.4mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング