17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2.5x0.4mm ナイフ替刃(EA589AA-2用/10枚) EA589AA-2A

2.5x0.4mm ナイフ替刃(EA589AA-2用/10枚)【10個入り】

通常単価(税別)
2,124
税込単価
2,336
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…EA589AA-2用替刃・全長…38mm・刃長…6mm・刃幅…2.5mm・刃厚…0...

詳細を確認
  • 刃幅
    2.5mm
  • 用途
    EA589AA-2用替刃
  • 全長
    38mm
  • 刃厚
    0.4mm
  • 刃長
    6mm

型番:

EA589AA-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EA589AA-2Aの仕様・寸法情報

刃幅
2.5mm
用途
EA589AA-2用替刃
全長
38mm
刃厚
0.4mm
刃長
6mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA589AA-2A
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,124
( 2,336 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…EA589AA-2用替刃
・全長…38mm
・刃長…6mm
・刃幅…2.5mm
・刃厚…0.4mm
・入数は10枚入りです。
・JAN:4518340820258

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2.5x0.4mm ナイフ替刃(EA589AA-2用/10枚)の型番EA589AA-2Aのページです。 型番EA589AA-2Aに関する仕様情報を記載しております。
2.5x0.4mm ナイフ替刃(EA589AA-2用/10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.5x0.4mm ナイフ替刃(EA589AA-2用/10枚)
150mm カッターナイフ(超鋭角刃)
145mm カッターナイフ(超鋭角刃)
143mm カッターナイフ(超鋭角刃)
156mm カッターナイフ(超鋭角刃/ラバーグリップ)
156mm カッターナイフ(超鋭角刃/ラバーグリップ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1248509191,0671,2531,269
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃幅2.5mm9mm12.5mm9mm18mm18mm
用途EA589AA-2用替刃クロス、紙などを切るためのプロ専用カッタークロス、紙などを切るためのプロ専用カッタークロス、紙などを切るためのプロ専用カッタークロス、紙などを切るためのプロ専用カッタークロス、紙などを切るためのプロ専用カッター
全長38mm150mm145mm143mm156mm156mm
刃厚0.4mm0.38mm0.25mm0.38mm0.5mm0.5mm
刃長6mm80mm85mm80mm100mm100mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました