17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

160mm 彫 刻 刀 EA588GC-30

160mm 彫 刻 刀

通常単価(税別)
4,951円
税込単価
5,446円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・刃材質…クロムバナジウム鋼・柄材質…ブビンガの木・全長…165mm・刃幅…12mm・刃長...

詳細を確認
  • 刃長 (mm)
    14mm
  • 重量 (g)
    17g
  • 刃幅
    12mm
  • 刃材質
    クロムバナジウム鋼
  • 柄材質
    ブビンガの木

型番:

EA588GC-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA588GC-30の仕様・寸法情報

刃長(mm)
14mm
重量(g)
17g
刃幅
12mm
刃材質
クロムバナジウム鋼
柄材質
ブビンガの木
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA588GC-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,951円
( 5,446円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃材質…クロムバナジウム鋼
・柄材質…ブビンガの木
・全長…165mm
・刃幅…12mm
・刃長…14mm
・重量…17g
・JAN:4548745352252

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

160mm 彫 刻 刀の型番EA588GC-30のページです。 型番EA588GC-30に関する仕様情報を記載しております。
160mm 彫 刻 刀のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
160mm 彫 刻 刀
130x7.5mm 彫 刻 刀
7本組 彫 刻 刀[パワ-グリップ]
345mm/150mm 折込鋸(替刃式)
380mm/250mm 断熱材カッター
169mm はさみ・万能
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,951円3,537円5,920円2,460円2,492円3,029円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
刃長(mm)14mm-25mm150mm250mm45
重量(g)17g--181g115g72.5
刃幅12mm7.5mm----
刃材質クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼特殊刃物鋼スチール刃物鋼(SK-2)ステンレス
柄材質ブビンガの木木桜木---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました