17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

EA585KC-200
解除
    数量:

    製品仕様

    型番ハンドル仕上げ全長刃硬度
    EA585KC-200コンフォート磨き200mmHRC54~56

    EA585KC-200の仕様・寸法情報

    ハンドル
    コンフォート
    仕上げ
    磨き
    全長
    200mm
    刃硬度
    HRC54~56
    切断能力
    φ20mm(70m㎡)
    57mm
    材質
    高級特殊工具鋼
    重量(g)
    324

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA585KC-200
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,930
    ( 12,023 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・銅・アルミケーブル用
    ・ハンドル…コンフォート
    ・仕上げ…磨き
    ・切断能力…直径20mm(70mm2)
    ・全長…200mm
    ・幅…57mm
    ・先端の刃で予備切断し、根元の刃で追加の切断ができます。
    ・JAN:4518340102026

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    φ 20mm/200mm ケーブルカッター EA585KC-200の型番EA585KC-200のページです。 型番EA585KC-200に関する仕様情報を記載しております。
    φ 20mm/200mm ケーブルカッター EA585KC-200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    φ 20mm/200mm ケーブルカッター EA585KC-200
    φ 20mm/200mm ケーブルカッター EA585KA
    φ 15mm/165mm ケーブルカッター(絶縁/メッキ)
    φ60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット・絶縁)
    φ50mm/830mm ケーブルカッター
    φ42mm/240mm ケーブルカッター(ラチェット式)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格10,9309,76910,50070,08017,48621,128
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
    ハンドルコンフォートプラスチックコーティングコンフォート(1000V絶縁)コンフォート(1000v絶縁)--
    仕上げ磨き磨きクロムメッキ亜鉛合金メッキ--
    全長200mm200mm165mm-830mm240mm
    刃硬度HRC54~56-----
    切断能力φ20mm(70m㎡)φ20mm(70m㎡)φ15mm(50m㎡)銅・アルミケーブル:φ60(600m㎡)(スチール製ワイヤーおよびワイヤーロープには適しません)-φ42mm(400m㎡)(AWG750MCM)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました