17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

φ11.4mm/200mm ケーブルカッター EA585AL-200

φ11.4mm/200mm ケーブルカッター

通常単価(税別)
2,917円
税込単価
3,209円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・刃硬度…HRC60・IV線切断能力…38mm2(直径11.4mm)・全長…200mm・先...

詳細を確認
  • 対応線種類
    IV線
  • 切断能力(IV線) (㎜²)
    38(φ11.4mm)
  • 全長
    200mm
  • 刃硬度
    HRC60

型番:

EA585AL-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA585AL-200の仕様・寸法情報

対応線種類
IV線
切断能力(IV線)(㎜²)
38(φ11.4mm)
全長
200mm
刃硬度
HRC60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA585AL-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,917円
( 3,209円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃硬度…HRC60
・IV線切断能力…38mm2(直径11.4mm)
・全長…200mm
・先端の刃先を使って皮むきが行えます。
・JAN:4548745153088

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ11.4mm/200mm ケーブルカッターの型番EA585AL-200のページです。 型番EA585AL-200に関する仕様情報を記載しております。
φ11.4mm/200mm ケーブルカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ11.4mm/200mm ケーブルカッター
φ13.6mm/250mm ケーブルカッター
Φ32mm/262mmケーブルカッター(ラチェット式)EA585JE-1
スリーピークス ケーブルカッター 160mm
56mm/215mmケーブルカッター(リボン・フラットケーブル用)EA535KM-1
VA線カッター 2.6mm用 SVA-260
メーカーエスコエスコエスコスリーピークス技研エスコSK-11
通常価格2,917円3,676円21,343円2,815円12,113円3,450円
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目3日目
対応線種類IV線IV線IV線 / ケーブルIV線ケーブルIV線 / VVF線
切断能力(IV線)(㎜²)38(φ11.4mm)60(φ13.6mm)325(Φ32)22-22
全長200mm250mm--215mm-
刃硬度HRC60HRC60----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました