17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2" パイプエキストラクター EA584PA-20

2" パイプエキストラクター

通常単価(税別)
26,669円
税込単価
29,336円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…S45C・全長…160mm・パイプサイズ…2"(50mm)・ハンドル径…50mm・...

詳細を確認
  • ハンドル径
    50mm
  • パイプサイズ
    2”(50mm)
  • 全長
    160mm
  • 材質
    S45C
  • 軸径
    30mm

型番:

EA584PA-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA584PA-20の仕様・寸法情報

ハンドル径
50mm
パイプサイズ
2”(50mm)
全長
160mm
材質
S45C
軸径
30mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA584PA-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,669円
( 29,336円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…S45C
・全長…160mm
・パイプサイズ…2"(50mm)
・ハンドル径…50mm
・軸径…30mm
・JAN:4518340677166

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2" パイプエキストラクターの型番EA584PA-20のページです。 型番EA584PA-20に関する仕様情報を記載しております。
2" パイプエキストラクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2" パイプエキストラクター
1/2" パイプエキストラクター
1・1/2" パイプエキストラクター
3/8" パイプエキストラクター
1・1/4" パイプエキストラクター
3/8" パイプエキストラクター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格26,669円3,770円20,259円2,653円15,938円4,265円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ハンドル径50mm32mm50mm25mm50mm-
パイプサイズ2”(50mm)1/2”(15mm)1-1/2”(40mm)3/8”(10mm)1-1/4”(32mm)-
全長160mm105mm140mm95mm127mm72mm
材質S45CS45CS45CS45CS45C-
軸径30mm17mm30mm14mm30mm9.8mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました