17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

29mm/620g ネイルハンマー(Sパイプ柄) EA575YD-3

29mm/620g ネイルハンマー(Sパイプ柄)

通常単価(税別)
3,347
税込単価
3,682
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ハンマーヘッド材質…スチール・柄材質…スチールパイプ・グリップ材質…焼付ゴムグリップ・打...

詳細を確認
  • グリップ材質
    焼付ゴムグリップ
  • 全長
    355mm
  • ハンマーヘッド材質
    スチール
  • 頭径
    29mm
  • 打撃面
    ギザ付
  • 柄材質
    スチールパイプ
  • 総重量
    620g
  • 頭部長
    134mm

型番:

EA575YD-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA575YD-3の仕様・寸法情報

グリップ材質
焼付ゴムグリップ
全長
355mm
ハンマーヘッド材質
スチール
頭径
29mm
打撃面
ギザ付
柄材質
スチールパイプ
総重量
620g
頭部長
134mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA575YD-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,347
( 3,682 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハンマーヘッド材質…スチール
・柄材質…スチールパイプ
・グリップ材質…焼付ゴムグリップ
・打撃面…ギザ付
・頭径…29mm
・全長…355mm
・頭部長…134mm
・総重量…620g
・釘ヌキ付
・グリップは抜けにくく、回らない
・横打ちできます。
・JAN:4518340423381

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

29mm/620g ネイルハンマー(Sパイプ柄)の型番EA575YD-3のページです。 型番EA575YD-3に関する仕様情報を記載しております。
29mm/620g ネイルハンマー(Sパイプ柄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
29mm/620g ネイルハンマー(Sパイプ柄)
300g/30mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄)
225g/28mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄)
126g/18mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄)
650g/φ29x390mm ネイルハンマー
500g/φ25x380mm ネイルハンマー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,3473,5643,0652,6063,5373,450
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目3日目
グリップ材質焼付ゴムグリップ焼付ゴムグリップ焼付ゴムグリップエラストマー樹脂--
全長355mm330mm330mm300mm390mm380mm柄
ハンマーヘッド材質スチールスチールスチールスチール炭素工具鋼炭素工具鋼
頭径29mm30×28mm28×26mm18mm29mm25mm
打撃面ギザ付スムーススムーススムースギザ付ギザ付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました