17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

26mmx224g ソフトハンマー(ウレタン) EA575WX-1

26mmx224g ソフトハンマー(ウレタン)

通常単価(税別)
3,390
税込単価
3,729
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…頭:ウレタン、柄:グラスファイバー・替ヘッド…EA575WX-5/-8・頭径…26...

詳細を確認
  • 全長
    290mm
  • 材質
    頭:ウレタン、柄:グラスファイバー
  • 頭重量
    224g
  • 頭径
    26mm
  • 全重量
    320g
  • 替ヘッド
    EA575WX-5~-8

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください

型番:

EA575WX-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA575WX-1の仕様・寸法情報

全長
290mm
材質
頭:ウレタン、柄:グラスファイバー
頭重量
224g
頭径
26mm
全重量
320g
替ヘッド
EA575WX-5~-8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA575WX-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,390
( 3,729 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…頭:ウレタン、柄:グラスファイバー
・替ヘッド…EA575WX-5/-8
・頭径…26mm
・全長…290mm
・全重量…320g
・頭重量…224g
・JAN:4518340750517

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

26mmx224g ソフトハンマー(ウレタン)の型番EA575WX-1のページです。 型番EA575WX-1に関する仕様情報を記載しております。
26mmx224g ソフトハンマー(ウレタン)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました