17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

20mmx300g 真鍮ハンマー EA575WV-71

20mmx300g 真鍮ハンマー

通常単価(税別)
3,780円
税込単価
4,158円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・頭サイズ…直径20×73mm・全長…300mm・全重量…300g・材質…頭:真鍮、柄:木...

詳細を確認
  • 頭サイズ
    φ20×73mm
  • 全長
    300mm
  • 用途
    機械の修理・組立て、ピンなどの打ち込みに
  • 材質
    頭:真鍮、柄:木
  • ヘッド硬度
    HB95°
  • 全重量
    300g

型番:

EA575WV-71
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA575WV-71の仕様・寸法情報

頭サイズ
φ20×73mm
全長
300mm
用途
機械の修理・組立て、ピンなどの打ち込みに
材質
頭:真鍮、柄:木
ヘッド硬度
HB95°
全重量
300g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA575WV-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,780円
( 4,158円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・頭サイズ…直径20×73mm
・全長…300mm
・全重量…300g
・材質…頭:真鍮、柄:木
・ヘッド硬度…HB95°
・用途…機械の修理・組立て、ピンなどの打ち込みに
・銅ハンマーより少し硬いので、比較的キズのつきにくい対象物を強打したい作業に適しています。
・JAN:4548745903379

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

20mmx300g 真鍮ハンマーの型番EA575WV-71のページです。 型番EA575WV-71に関する仕様情報を記載しております。
20mmx300g 真鍮ハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20mmx300g 真鍮ハンマー
300g/φ20x300mm 銅ハンマー
1000g/φ32x300mm 銅ハンマー
550g/57x300mm ゴムハンマー(白)
450g/φ32x310mm ゴムハンマー
1400g/φ36x390mm 銅ハンマー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,780円4,096円10,209円2,991円1,930円12,034円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目1日目
頭サイズφ20×73mmφ20×73mmφ32×107mmφ57×96mmφ32×112mmφ36×119mm
全長300mm300mm300mm300mm310mm390mm
用途機械の修理・組立て、ピンなどの打ち込みにジグの取付け、機械の修理、金型作業にジグの取付け、機械の修理、金型作業に木製品など比較的ソフトな製品の組立て、レベル出しに木・タイル・レンガなどの組立て、レベル出しにジグの取付け、機械の修理、金型作業に
材質頭:真鍮、柄:木頭:銅、柄:木頭:銅、柄:ポリプロピレン(2重成形)頭:ゴム、柄:ポリプロピレン(2重成形)ヘッド:ゴム、柄:木頭:銅、柄:木
ヘッド硬度HB95°HB80°HB80°HDD15°HDD17°HB80°
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました