ツール用品技術窓口

450g/φ32x310mm ゴムハンマー EA575WV-1

450g/φ32x310mm ゴムハンマー

通常単価(税別)
1,930
税込単価
2,123
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・頭サイズ…直径32×112mm・全長…310mm・全重量…450g・材質…ヘッド:ゴム、...

詳細を確認
  • 頭サイズ
    φ32×112mm
  • 全長
    310mm
  • 用途
    木・タイル・レンガなどの組立て、レベル出しに
  • 材質
    ヘッド:ゴム、柄:木
  • ヘッド硬度
    HDD17°
  • 使用温度
    -20~80℃
  • 全重量
    450g
  • 替ヘッド
    EA575WV-11、-12

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください

型番:

EA575WV-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA575WV-1の仕様・寸法情報

頭サイズ
φ32×112mm
全長
310mm
用途
木・タイル・レンガなどの組立て、レベル出しに
材質
ヘッド:ゴム、柄:木
ヘッド硬度
HDD17°
使用温度
-20~80℃
全重量
450g
替ヘッド
EA575WV-11、-12

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA575WV-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930
( 2,123 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・頭サイズ…直径32×112mm
・全長…310mm
・全重量…450g
・材質…ヘッド:ゴム、柄:木
・ヘッド硬度…HDD17°
・使用温度…‐20/80℃
・用途…木・タイル・レンガなどの組立て、レベル出しに
・替ヘッド…EA575WV-11、-12
・ヘッドに耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
・相手にキズをつけたくない組立て・補修作業などに
・JAN:4548745896657

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

450g/φ32x310mm ゴムハンマーの型番EA575WV-1のページです。 型番EA575WV-1に関する仕様情報を記載しております。
450g/φ32x310mm ゴムハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました