17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

500g/φ25x380mm ネイルハンマー EA575WN-1

500g/φ25x380mm ネイルハンマー

通常単価(税別)
3,450
税込単価
3,795
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ハンマーヘッド材質…炭素工具鋼・柄材質…グラスファイバー・クリップ材質…ゴム・打撃面…ギ...

詳細を確認
  • 釘抜き部分幅
    20mm
  • クリップ材質
    ゴム
  • 全長
    380mm柄
  • ハンマーヘッド材質
    炭素工具鋼
  • 頭径
    25mm
  • 全重量
    500g
  • 打撃面
    ギザ付
  • 柄材質
    グラスファイバー
  • 頭部長
    127mm

型番:

EA575WN-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA575WN-1の仕様・寸法情報

釘抜き部分幅
20mm
クリップ材質
ゴム
全長
380mm柄
ハンマーヘッド材質
炭素工具鋼
頭径
25mm
全重量
500g
打撃面
ギザ付
柄材質
グラスファイバー
頭部長
127mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA575WN-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,450
( 3,795 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハンマーヘッド材質…炭素工具鋼
・柄材質…グラスファイバー
・クリップ材質…ゴム
・打撃面…ギザ付
・頭径…25mm
・全長…380mm柄
・頭部長…127mm
・釘抜き部分幅…20mm
・全重量…500g
・JAN:4518340437401

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

500g/φ25x380mm ネイルハンマーの型番EA575WN-1のページです。 型番EA575WN-1に関する仕様情報を記載しております。
500g/φ25x380mm ネイルハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500g/φ25x380mm ネイルハンマー
550g/φ27x390mm ネイルハンマー
650g/φ29x390mm ネイルハンマー
29mm/620g ネイルハンマー(Sパイプ柄)
300g/30mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄)
225g/28mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,4503,4683,5373,3473,5643,065
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
釘抜き部分幅20mm20mm20mm---
クリップ材質ゴムゴムゴム---
全長380mm柄390mm390mm355mm330mm330mm
ハンマーヘッド材質炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼スチールスチールスチール
頭径25mm27mm29mm29mm30×28mm28×26mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました