17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

280g/21x200mm 電工ハンマー(17mmソケット付) EA575WB-6

280g/21x200mm 電工ハンマー(17mmソケット付)

通常単価(税別)
3,831円
税込単価
4,214円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・先端…先切型・頭サイズ…直径21mm・重量…280g・全長…200mm・17mmソケット...

詳細を確認
  • 全長
    200mm
  • 重量
    280g
  • 頭サイズ
    φ21mm
  • 先端
    先切型

型番:

EA575WB-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA575WB-6の仕様・寸法情報

全長
200mm
重量
280g
頭サイズ
φ21mm
先端
先切型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA575WB-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,831円
( 4,214円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・先端…先切型
・頭サイズ…直径21mm
・重量…280g
・全長…200mm
・17mmソケット付
・腰袋にも収まるコンパクトサイズ
・JAN:4548745562187

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

280g/21x200mm 電工ハンマー(17mmソケット付)の型番EA575WB-6のページです。 型番EA575WB-6に関する仕様情報を記載しております。
280g/21x200mm 電工ハンマー(17mmソケット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
280g/21x200mm 電工ハンマー(17mmソケット付)
400g/24x280mm 電工用ハンマー(17mmソケット付)
345g/22x200mm 電工ハンマー(17mmソケット付)
460g/26x320mm 電工用ハンマー(17mmソケット付)
1.2mm/280mm ハンドニブラー
78mm/200mm シートメタルベンドプライヤー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,831円3,831円3,831円3,831円12,113円13,657円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
全長200mm280mm200mm320mm280mm200mm
重量280g400g345g480g461g約0.64kg
頭サイズφ21mm24mm22×20mm26×24mm--
先端先切型-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました