17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

370g/21x210mm 先切ハンマー EA575WB-13

370g/21x210mm 先切ハンマー

通常単価(税別)
2,753
税込単価
3,028
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・型…先切型・材質…頭:炭素工具鋼(焼入)、柄:パイプ鋼管(ゴムグリップ)・頭サイズ…直径...

詳細を確認
  • 頭サイズ
    φ21mm
  • 先切型
  • 全長
    210mm
  • 材質
    頭:炭素工具鋼(焼入)、柄:パイプ鋼管(ゴムグリップ)
  • 頭長
    106mm
  • 全重量
    370g

型番:

EA575WB-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA575WB-13の仕様・寸法情報

頭サイズ
φ21mm
先切型
全長
210mm
材質
頭:炭素工具鋼(焼入)、柄:パイプ鋼管(ゴムグリップ)
頭長
106mm
全重量
370g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA575WB-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,753
( 3,028 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型…先切型
・材質…頭:炭素工具鋼(焼入)、
柄:パイプ鋼管(ゴムグリップ)
・頭サイズ…直径21mm
・頭長…106mm
・全長…210mm
・全重量…370g
・ハンドル尻に安全ロープ取付穴付き(穴径:直径3.5mm)
・現場で使いやすいポケットサイズ。
・JAN:4548745800593

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

370g/21x210mm 先切ハンマーの型番EA575WB-13のページです。 型番EA575WB-13に関する仕様情報を記載しております。
370g/21x210mm 先切ハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
370g/21x210mm 先切ハンマー
475g 両頭ハンマー(八角型ショート)
450g/φ32x310mm ゴムハンマー
1000g/φ32x300mm 銅ハンマー
1400g/φ36x390mm 銅ハンマー
560g/φ25x280mm 銅ハンマー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,7532,7531,93010,20912,0346,085
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目1日目
頭サイズφ21mm23×20mmφ32×112mmφ32×107mmφ36×119mmφ25×88mm
先切型八角型----
全長210mm210mm310mm300mm390mm280mm
材質頭:炭素工具鋼(焼入)、柄:パイプ鋼管(ゴムグリップ)頭:炭素工具鋼(焼入)、柄:鋼管(ゴムグリップ)ヘッド:ゴム、柄:木頭:銅、柄:ポリプロピレン(2重成形)頭:銅、柄:木頭:銅、柄:ポリプロピレン(2重成形)
頭長106mm82mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました