17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

165g/20x265mm ミニハンマー(ナイロン) EA575SB-2

165g/20x265mm ミニハンマー(ナイロン)

通常単価(税別)
1,375
税込単価
1,513
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・頭径…20mm・全長…265mm・柄材質…エラストマー樹脂・ヘッド材質…ナイロン・全重量...

詳細を確認
  • 全長
    265mm
  • ヘッド材質
    ナイロン
  • 頭重量
    67g
  • 頭径
    20mm
  • 全重量
    165g
  • 柄材質
    エラストマー樹脂

型番:

EA575SB-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA575SB-2の仕様・寸法情報

全長
265mm
ヘッド材質
ナイロン
頭重量
67g
頭径
20mm
全重量
165g
柄材質
エラストマー樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA575SB-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,375
( 1,513 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・頭径…20mm
・全長…265mm
・柄材質…エラストマー樹脂
・ヘッド材質…ナイロン
・全重量…165g
・JAN:4518340377851

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

165g/20x265mm ミニハンマー(ナイロン)の型番EA575SB-2のページです。 型番EA575SB-2に関する仕様情報を記載しております。
165g/20x265mm ミニハンマー(ナイロン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
165g/20x265mm ミニハンマー(ナイロン)
310g/20x265mm ミニハンマー(鉄・ナイロン・真鍮)
235g/20x265mm ミニハンマー(鉄)
69g/12x180mm ミニハンマー(ナイロン・鉄)
115g/14x245mm ミニハンマー(ナイロン・鉄)
99g/12x180mm ミニハンマー(鉄・ナイロン・真鍮)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3752,0641,5041,1461,0461,435
通常出荷日3日目2日目3日目3日目3日目3日目
全長265mm265mm265mm180mm245mm180mm
ヘッド材質ナイロン鉄・ナイロン・真鍮ナイロン・鉄ナイロン・鉄鉄・ナイロン・真鍮
頭重量67g135g137g29g51g37g
頭径20mm20mm20mm12mm14mm12mm
全重量165g310g235g69g115g99g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました