17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

75g/12x180mm ミニハンマー(鉄) EA575SA-4

75g/12x180mm ミニハンマー(鉄)

通常単価(税別)
1,081
税込単価
1,189
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・柄材質…エラストマー樹脂・頭径…12mm・全長…180mm・ヘッド材質…鉄・全重量…75...

詳細を確認
  • 全長
    180mm
  • ヘッド材質
  • 頭重量
    36g
  • 頭径
    12mm
  • 全重量
    75g
  • 柄材質
    エラストマー樹脂

型番:

EA575SA-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA575SA-4の仕様・寸法情報

全長
180mm
ヘッド材質
頭重量
36g
頭径
12mm
全重量
75g
柄材質
エラストマー樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA575SA-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,081
( 1,189 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・柄材質…エラストマー樹脂
・頭径…12mm
・全長…180mm
・ヘッド材質…鉄
・全重量…75g
・JAN:4518340376366

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

75g/12x180mm ミニハンマー(鉄)の型番EA575SA-4のページです。 型番EA575SA-4に関する仕様情報を記載しております。
75g/12x180mm ミニハンマー(鉄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75g/12x180mm ミニハンマー(鉄)
69g/12x180mm ミニハンマー(ナイロン・鉄)
99g/12x180mm ミニハンマー(鉄・ナイロン・真鍮)
235g/20x265mm ミニハンマー(鉄)
115g/14x245mm ミニハンマー(ナイロン・鉄)
310g/20x265mm ミニハンマー(鉄・ナイロン・真鍮)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0811,1461,4351,5041,0462,064
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
全長180mm180mm180mm265mm245mm265mm
ヘッド材質ナイロン・鉄鉄・ナイロン・真鍮ナイロン・鉄鉄・ナイロン・真鍮
頭重量36g29g37g137g51g135g
頭径12mm12mm12mm20mm14mm20mm
全重量75g69g99g235g115g310g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました