17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1000g/375mm ボールピンハンマー EA575MA-3

1000g/375mm ボールピンハンマー

通常単価(税別)
4,522
税込単価
4,974
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・柄材質…グラスファイバー・頭径…37mm・頭重量…1000g・全長…375mm・JAN:...

詳細を確認
  • 全長
    375mm
  • 頭径
    37mm
  • 全重量
    1,000g
  • 柄材質
    グラスファイバー

型番:

EA575MA-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA575MA-3の仕様・寸法情報

全長
375mm
頭径
37mm
全重量
1,000g
柄材質
グラスファイバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA575MA-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,522
( 4,974 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・柄材質…グラスファイバー
・頭径…37mm
・頭重量…1000g
・全長…375mm
・JAN:4548745207293

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1000g/375mm ボールピンハンマーの型番EA575MA-3のページです。 型番EA575MA-3に関する仕様情報を記載しております。
1000g/375mm ボールピンハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました