17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

60mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード) EA575HH-14

60mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード)

通常単価(税別)
2,436
税込単価
2,680
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…合成ゴム・硬さ…ミディアムハード・用途…縁石工事、足場組立、造園、プレハブ工事など...

詳細を確認
  • 硬さ
    ミディアムハード
  • 用途
    縁石工事、足場組立、造園、プレハブ工事など
  • 材質
    合成ゴム
  • 頭径
    60mm

型番:

EA575HH-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA575HH-14の仕様・寸法情報

硬さ
ミディアムハード
用途
縁石工事、足場組立、造園、プレハブ工事など
材質
合成ゴム
頭径
60mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA575HH-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,436
( 2,680 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…合成ゴム
・硬さ…ミディアムハード
・用途…縁石工事、足場組立、造園、プレハブ工事など
・頭径…60mm
・JAN:4518340785793

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

60mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード)の型番EA575HH-14のページです。 型番EA575HH-14に関する仕様情報を記載しております。
60mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード)
60mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード)
40mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード)
30mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード)
60mm ハンマーヘッド(プラスチック・ハード)
60mm ハンマーヘッド(エラストマー・ソフト)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4364,4441,2871,4033,6483,074
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
硬さミディアムハードミディアムハードミディアムハードミディアムハードハードソフト
用途縁石工事、足場組立、造園、プレハブ工事など造園作業、板金、フェンス工事など縁石工事、足場組立、造園、プレハブ工事など造園作業、板金、フェンス工事など自動車修理、板金、レンガ工事などフロアタイル貼、家具組立、窓・ドアの調整など
材質合成ゴムスーパープラスチック合成ゴムスーパープラスチックプラスチックTPE(熱可塑性エラストマー)
頭径60mm60mm40mm30mm60mm60mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました