17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

283g/31mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) EA575D-21

283g/31mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)

通常単価(税別)
3,091
税込単価
3,400
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ポリウレタン・頭径…31mm・全重量…283g・全長…270mm・JAN:4548...

詳細を確認
  • 全長
    270mm
  • 材質
    ポリウレタン
  • 頭径
    31mm
  • 全重量
    283g

型番:

EA575D-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA575D-21の仕様・寸法情報

全長
270mm
材質
ポリウレタン
頭径
31mm
全重量
283g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA575D-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,091
( 3,400 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリウレタン
・頭径…31mm
・全重量…283g
・全長…270mm
・JAN:4548745043341

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

283g/31mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)の型番EA575D-21のページです。 型番EA575D-21に関する仕様情報を記載しております。
283g/31mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
283g/31mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
680g/45mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
1020g/55mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
35mm/ 535g 無反動ハンマー
32mm/ 500g 無反動ナイロンハンマー
40mm/ 680g 無反動ナイロンハンマー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,0913,5154,09610,35210,94211,110
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目1日目
全長270mm305mm345mm-310mm365mm
材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタン-頭:ナイロン(円型/平型)、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)頭:ナイロン(円/平型)、柄:ヒッコリー
頭径31mm45mm55mm-32mm40mm
全重量283g680g1020g531g500g680g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました