ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット |
|
ニコルソン 超硬ロータリーバー |
|
トラスコ中山 六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】 |

【商品仕様】
・鍛造鋼
・全長…228mm
・幅…48mm
・重量…1.8kg
・JAN:4518340569072
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
モニタリングスコープ D Φ5.2ポータブル 4.3インチ液晶
0通常価格(税別):12,296円

カスタム
スネークスコープ(本体のみ) SS-13
0通常価格(税別):17,434円

新潟精機(SK)
360度回転デュアルカメラ内視鏡
0通常価格(税別):36,080円~

スーパーツール
ベアリング装備チューブカッター(ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
5通常価格(税別):3,768円~

トラスコ中山
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用) ミリ用
5通常価格(税別):7,995円~

スーパーツール
アルミ製ベルトレンチ (無傷型)
4.5通常価格(税別):4,360円~

トップ工業
エンビパイプカッター TVP-34・TVP-42
0通常価格(税別):6,491円~

スーパーツール
デラックスパイプレンチ 鍛造製
5通常価格(税別):3,430円~

SK-11
パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズ
4.6通常価格(税別):537円~