17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T15x150mm [Torx]T型レンチ EA573BP-15

T15x150mm [Torx]T型レンチ

通常単価(税別)
1,361円
税込単価
1,497円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸長…150mm・ノンスリップグリップ・軸長はハンドルの根元からの長さです。・サイズ…T...

詳細を確認
  • サイズ
    T15
  • ハンドル幅(mm)
    80
  • 軸長(mm)
    150

型番:

EA573BP-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA573BP-15の仕様・寸法情報

サイズ
T15
ハンドル幅(mm)
80
軸長(mm)
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA573BP-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,361円
( 1,497円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸長…150mm
・ノンスリップグリップ
・軸長はハンドルの根元からの長さです。
・サイズ…T15
・JAN:4518340497931

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T15x150mm [Torx]T型レンチの型番EA573BP-15のページです。 型番EA573BP-15に関する仕様情報を記載しております。
T15x150mm [Torx]T型レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T15x150mm [Torx]T型レンチ
T10x150mm [Torx]T型レンチ
T25x150mm [Torx]T型レンチ
T20x150mm [Torx]T型レンチ
T30x150mm [Torx]T型レンチ
T27x150mm [Torx]T型レンチ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,361円1,361円1,361円1,361円2,055円1,930円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズT15T10T25T20T30T27
ハンドル幅(mm)80808080108108
軸長(mm)150150150150150150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました