17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

19x300mm 平タガネ(ロング) EA572MC-19

19x300mm 平タガネ(ロング)

通常単価(税別)
3,482円
税込単価
3,830円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・クロムバナジウム鋼・全長…300mm・刃幅…19mm・JAN:4518340567320

  • ロックウェル
    55~57
  • 全長
    300mm
  • 刃幅
    19mm

型番:

EA572MC-19
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA572MC-19の仕様・寸法情報

ロックウェル
55~57
全長
300mm
刃幅
19mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA572MC-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,482円
( 3,830円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・クロムバナジウム鋼
・全長…300mm
・刃幅…19mm
・JAN:4518340567320

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

19x300mm 平タガネ(ロング)の型番EA572MC-19のページです。 型番EA572MC-19に関する仕様情報を記載しております。
19x300mm 平タガネ(ロング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
19x300mm 平タガネ(ロング)
25x300mm 平タガネ(ロング)
19x450mm 平タガネ(ロング)
22x300mm 平タガネ(ロング)
13x300mm 平タガネ(ロング)
19x250mm 平タガネ(グリップ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,482円4,667円4,684円4,435円2,925円1,536円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ロックウェル55~5755~5755~5755~5755~57-
全長300mm300mm450mm300mm300mm205mm
刃幅19mm25mm19mm22mm13mm19mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました