17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

25x200mm 平タガネ EA572MB-25

25x200mm 平タガネ

通常単価(税別)
4,418円
税込単価
4,860円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・刃幅…25mm・全長…200mm・材質…クロムバナジウム鋼・JAN:4518340567...

詳細を確認
  • 全長
    200mm
  • 刃幅
    25mm
  • 材質
    クロムバナジウム鋼

型番:

EA572MB-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA572MB-25の仕様・寸法情報

全長
200mm
刃幅
25mm
材質
クロムバナジウム鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA572MB-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,418円
( 4,860円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃幅…25mm
・全長…200mm
・材質…クロムバナジウム鋼
・JAN:4518340567290

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25x200mm 平タガネの型番EA572MB-25のページです。 型番EA572MB-25に関する仕様情報を記載しております。
25x200mm 平タガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25x200mm 平タガネ
13x150mm 平タガネ
8 x125mm 平タガネ
10x135mm 平タガネ
22x195mm 平タガネ
6.5x125mm 平タガネ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,418円2,105円1,477円1,544円3,416円1,437円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長200mm150mm125mm135mm195mm125mm
刃幅25mm13mm8mm10mm22mm6.5mm
材質クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました