ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
シグネット スナップリングプライヤーセット 90911 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |

【商品仕様】
・材質…クロムバナジウム鋼
・軸径…18mm
・全長…350mm
・JAN:4548745590722

MOKUBA
MOKUBA 平タガネ

E-Value
グリップ付チゼル EGCシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
アルミ柄千枚通しステン針
5通常価格(税別):1,049円

MOKUBA
フラットチゼル ブリスターパック入り
4.8通常価格(税別):1,294円~

PBスイスツールズ
タガネ 800
0通常価格(税別):2,046円~

PBスイスツールズ
タガネ(フラット・ロング)
0通常価格(税別):1,457円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,142円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,350円~