17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

20x220mm フラットチゼル EA572CJ-2

20x220mm フラットチゼル

通常単価(税別)
1,556円
税込単価
1,712円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・刃幅…20mm・全長…220mm・重量…250g・JAN:4518340640078

  • 全長
    220mm
  • 刃幅
    20mm
  • 重量
    250g

型番:

EA572CJ-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA572CJ-2の仕様・寸法情報

全長
220mm
刃幅
20mm
重量
250g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA572CJ-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,556円
( 1,712円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃幅…20mm
・全長…220mm
・重量…250g
・JAN:4518340640078

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

20x220mm フラットチゼルの型番EA572CJ-2のページです。 型番EA572CJ-2に関する仕様情報を記載しております。
20x220mm フラットチゼルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20x220mm フラットチゼル
10x220mm フラットチゼル
50x230mm フラットチゼル
40x220mm 先曲りチゼル
45x400mm ミニテコ
45x600mm ワーキングバー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,556円1,530円1,972円1,582円2,893円4,240円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長220mm220mm230mm220mm400mm600mm
刃幅20mm10mm50mm40mm45mm-
重量250g220g310g300g600g980g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました