ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |

【商品仕様】・刃幅…10mm・全長…220mm・重量…220g・JAN:4518340640061
【商品仕様】
・刃幅…10mm
・全長…220mm
・重量…220g
・JAN:4518340640061

バクマ工業
バクマ 平バール

オーエッチ工業
曲がりにくい平バール

平井工具
アタッカー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MOKUBA
ミニテコ
5通常価格(税別):1,170円~

トラスコ中山
平バール 異形特殊鋼材採用
5通常価格(税別):1,163円~

バクマ工業
バクマ 平バール
4.8通常価格(税別):894円~

SK-11
セフティーバール
0通常価格(税別):1,164円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,142円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,350円~