ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3-16mm テーパーリーマー

3-16mm テーパーリーマー EA568DD-16
通常単価(税別)
2,406円
税込単価
2,647円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…S45C・穴あけ後のバリ取りや薄鋼板0.8mm以下の穴サイズを広げたりできます。・...

詳細を確認

型番:

EA568DD-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA568DD-16の仕様・寸法情報

材質
S45C
リーマー径
3~16mm
刃長
85mm
角度
10.5°

型番リスト

表示件数
型番
EA568DD-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,406円
( 2,647円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…S45C
・穴あけ後のバリ取りや薄鋼板0.8mm以下の穴サイズを広げたりできます。
・リーマー径…3/16mm
・角度…10.5°
・刃長…85mm
・JAN:4548745168112

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3-16mm テーパーリーマーの型番EA568DD-16のページです。 型番EA568DD-16に関する仕様情報を記載しております。
3-16mm テーパーリーマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3-16mm テーパーリーマー
3-12mm テーパーリーマー
4-22mm テーパーリーマー
16.5mm カウンターシンク
Φ20mm回転ドライブカウンターシンク
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:60°4mm
メーカーエスコエスコエスコエスコノガ・ウォーターズシャビーブ
通常価格2,406円2,140円3,907円4,252円4,374円13,226円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目4日目
材質S45CS45CS45C---
リーマー径3~16mm3~12mm4~22mm---
刃長85mm80mm88mm---
角度10.5°8.5°11.5°---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました