ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

4mm 下穴きり(木ねじ用)

4mm 下穴きり(木ねじ用) EA567-4
通常単価(税別)
982円
税込単価
1,080円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…木ネジ・太クギの下穴あけ、ヒートンの取付等・材質…錐部分:工具鋼製ハンドル部分:プ...

詳細を確認

型番:

EA567-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA567-4の仕様・寸法情報

ハンドル根元の径
4mm
材質
錐部分:工具鋼製ハンドル部分:プラスチック
用途
木ネジ・太クギの下穴あけ、ヒートンの取付等
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA567-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
982円
( 1,080円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…木ネジ・太クギの下穴あけ、ヒートンの取付等
・材質…錐部分:工具鋼製
ハンドル部分:プラスチック
・ハンドル根元の径…4mm
・JAN:4518340448988

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4mm 下穴きり(木ねじ用)の型番EA567-4のページです。 型番EA567-4に関する仕様情報を記載しております。
4mm 下穴きり(木ねじ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4mm 下穴きり(木ねじ用)
3mm 下穴きり(木ねじ用)
5mm 下穴きり(木ねじ用)
55mm スプーンノズル
AC100V/ 300W ヒートガン(溶接用)
AC100V/1000W ヒートガン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格982円982円982円2,231円16,155円14,369円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
ハンドル根元の径4mm3mm5mm---
材質錐部分:工具鋼製ハンドル部分:プラスチック錐部分:工具鋼製ハンドル部分:プラスチック錐部分:工具鋼製ハンドル部分:プラスチック鋼板鋼板、合成樹脂鋼板、合成樹脂
用途木ネジ・太クギの下穴あけ、ヒートンの取付等木ネジ・太クギの下穴あけ、ヒートンの取付等木ネジ・太クギの下穴あけ、ヒートンの取付等熱収縮チューブ加工などに--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました