ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3個組 下穴きり(木ねじ用)

3個組 下穴きり(木ねじ用) EA567-1
通常単価(税別)
2,807円
税込単価
3,088円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…工具鋼・サイズ…3・4・5mm(3本組)・全長…150mm・木ねじ・太釘の下穴あけ...

詳細を確認

型番:

EA567-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA567-1の仕様・寸法情報

全長
150mm
サイズ
3・4・5mm(3本組)
材質
工具鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA567-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,807円
( 3,088円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…工具鋼
・サイズ…3・4・5mm(3本組)
・全長…150mm
・木ねじ・太釘の下穴あけ、ヒートンの取付などに
・※サイズはハンドル根元の軸径になります。
・樹脂ケース付
・JAN:4548745490138

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3個組 下穴きり(木ねじ用)の型番EA567-1のページです。 型番EA567-1に関する仕様情報を記載しております。
3個組 下穴きり(木ねじ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3個組 下穴きり(木ねじ用)
AC100V/ 300W ヒートガン(溶接用)
AC100V/1020W ヒートガンキット(温度可変式)
AC100V/1000W ヒートガン
φ6mm 熱風集中ノズル
AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-10
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,807円16,155円23,346円14,369円2,231円16,155円
通常出荷日3日目1日目2日目1日目3日目1日目
全長150mm---87mm-
サイズ3・4・5mm(3本組)Φ70(W)×260(L)×191(H)mmφ70(W)×253(L)×200(H)mmΦ70(W)×213(L)×191(H)mm-φ70(W)×213(L)×191(H)mm
材質工具鋼鋼板、合成樹脂鋼板、合成樹脂鋼板、合成樹脂鋼板鋼板、合成樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました