17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スプリングツール(Heavy Spring/Pull) EA566CD-3

スプリングツール(Heavy Spring/Pull)

通常単価(税別)
1,504円
税込単価
1,654円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ステンレス・全長…238mm・仕様…引きフック・JAN:4518340711907

  • 全長
    238mm
  • 仕様
    引きフック
  • 材質
    ステンレス

型番:

EA566CD-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA566CD-3の仕様・寸法情報

全長
238mm
仕様
引きフック
材質
ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA566CD-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,504円
( 1,654円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス
・全長…238mm
・仕様…引きフック
・JAN:4518340711907

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプリングツール(Heavy Spring/Pull)の型番EA566CD-3のページです。 型番EA566CD-3に関する仕様情報を記載しております。
スプリングツール(Heavy Spring/Pull)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングツール(Heavy Spring/Pull)
スプリングツール(Heavy Spring/Pull)
スプリングツール(アジャスティング)
スプリングツール(アジャスティング)
φ35x180mm アジャストカッパーバー
20-165mm 3本組自在フックレンチセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,504円1,132円993円1,269円9,475円19,914円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
全長238mm150mm165mm165mm180mm180~335mm
仕様引きフック引きフック引き押しフック引きフック--
材質ステンレス鉄(ニッケルメッキ)ステンレスステンレス銅特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました