17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

4.8x265mm パッキングツール EA566AM-22

4.8x265mm パッキングツール

通常単価(税別)
3,033
税込単価
3,336
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…4.8mm・全長…265mm・重量…46g・材質…カーボンスチール・JAN:454...

詳細を確認
  • 軸径
    4.8mm
  • 重量
    46g
  • 全長
    265mm
  • 材質
    カーボンスチール

型番:

EA566AM-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA566AM-22の仕様・寸法情報

軸径
4.8mm
重量
46g
全長
265mm
材質
カーボンスチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA566AM-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,033
( 3,336 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…4.8mm
・全長…265mm
・重量…46g
・材質…カーボンスチール
・JAN:4548745749045

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4.8x265mm パッキングツールの型番EA566AM-22のページです。 型番EA566AM-22に関する仕様情報を記載しております。
4.8x265mm パッキングツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.8x265mm パッキングツール
4.8x254mm パッキングツール
3.2x254mm パッキングツール
3.2x250mm パッキングツール
7.9x254mm パッキングツール
8.0x270mm パッキングフック(フレキシブル)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,0333,0332,9002,8583,6815,065
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
軸径4.8mm4.8mm3.2mm3.2mm7.9mm6.4mm
重量46g44g21g17g137g112g
全長265mm254mm254mm250mm254mm290mm
材質カーボンスチールカーボンスチールカーボンスチールカーボンスチールカーボンスチール-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました