17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6.4x185mm パッキングフック(フレキシブル) EA566AJ-2

6.4x185mm パッキングフック(フレキシブル)

通常単価(税別)
2,742円
税込単価
3,016円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・グランドパッキン用・全長…185mm・軸径…4.0mm・スパイラル長…19mm・スパイラ...

詳細を確認
  • スパイラル径
    6.4mm
  • スパイラル長
    19mm
  • 軸径
    4.8mm
  • 全長
    190mm

型番:

EA566AJ-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA566AJ-2の仕様・寸法情報

スパイラル径
6.4mm
スパイラル長
19mm
軸径
4.8mm
全長
190mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA566AJ-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,742円
( 3,016円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・グランドパッキン用
・全長…185mm
・軸径…4.0mm
・スパイラル長…19mm
・スパイラル径…6.4mm
・JAN:4518340223844

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6.4x185mm パッキングフック(フレキシブル)の型番EA566AJ-2のページです。 型番EA566AJ-2に関する仕様情報を記載しております。
6.4x185mm パッキングフック(フレキシブル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.4x185mm パッキングフック(フレキシブル)
6.4x200mm パッキングフック(フレキシブル)
4.4x200mm パッキングフック(フレキシブル)
4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル )
8.0x270mm パッキングフック(フレキシブル)
9.5x375mm パッキングフック(フレキシブル)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,742円4,136円4,278円3,366円3,606円5,074円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
スパイラル径6.4mm6.4mm4.4mm4.4mm8.0mm9.5mm
スパイラル長19mm19mm8mm8mm29mm38mm
軸径4.8mm4mm2.4mm2.4mm6.4mm6.4mm
全長190mm200mm180mm180mm270mm375mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました