17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

8.0mm ウッドスクリュー(EA566AG-3,-23,AL-53用) EA566AG-53

8.0mm ウッドスクリュー(EA566AG-3,-23,AL-53用)

通常単価(税別)
2,403円
税込単価
2,643円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・グランドパッキンを剥がす前の穴開けに・適用ハンドル…EA566AG-3、-23、AL-5...

詳細を確認
  • 軸径
    8.0mm
  • 全長
    38.1mm
  • 適用ハンドル
    EA566AG-3、-23、AL-53

型番:

EA566AG-53
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA566AG-53の仕様・寸法情報

軸径
8.0mm
全長
38.1mm
適用ハンドル
EA566AG-3、-23、AL-53
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA566AG-53
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,403円
( 2,643円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・グランドパッキンを剥がす前の穴開けに
・適用ハンドル…EA566AG-3、-23、AL-53
・全長…38.1mm
・軸径…8.0mm
・JAN:4548745350036

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8.0mm ウッドスクリュー(EA566AG-3,-23,AL-53用)の型番EA566AG-53のページです。 型番EA566AG-53に関する仕様情報を記載しております。
8.0mm ウッドスクリュー(EA566AG-3,-23,AL-53用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8.0mm ウッドスクリュー(EA566AG-3,-23,AL-53用)
4.8mm ウッドスクリュー(EA566AG-1,-21,AL-51用)
6.4mm ウッドスクリュー(EA566AG-2,-22,AL-52用)
5mm・8mm 真鍮ブラシ(EA566AG-1,-21,AL-51用)
19mm21mm 真鍮ブラシ(EA566AG-2,-22,AL-52用)
8.0x270mm パッキングフック(フレキシブル)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,403円2,088円2,195円2,941円3,738円3,606円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
軸径8.0mm4.8mm6.4mm--6.4mm
全長38.1mm25.4mm31.75mm83.3mm73mm270mm
適用ハンドルEA566AG-3、-23、AL-53EA566AG-1、-21、AL-51EA566AG-2、-22、AL-52EA566AG-1、-21、AL-51EA566AG-2、-22、AL-52-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました