17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

9.5x375mm パッキングフック(フレキシブル) EA566AG-23

9.5x375mm パッキングフック(フレキシブル)

通常単価(税別)
5,074円
税込単価
5,581円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・グランドパッキン用・交換フック…EA566AG-13、-53・軸径…6.4mm・長…38...

詳細を確認
  • スパイラル径
    9.5mm
  • スパイラル長
    38mm
  • 交換用チップ
    EA566AG-13(フック)EA566AG-53(スクリューチップ)
  • 軸径
    6.4mm
  • 全長
    375mm

型番:

EA566AG-23
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA566AG-23の仕様・寸法情報

スパイラル径
9.5mm
スパイラル長
38mm
交換用チップ
EA566AG-13(フック)EA566AG-53(スクリューチップ)
軸径
6.4mm
全長
375mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA566AG-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,074円
( 5,581円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・グランドパッキン用
・交換フック…EA566AG-13、-53
・軸径…6.4mm
・長…38mm
・径…9.5mm
・全長…375mm
・JAN:4548745349986

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

9.5x375mm パッキングフック(フレキシブル)の型番EA566AG-23のページです。 型番EA566AG-23に関する仕様情報を記載しております。
9.5x375mm パッキングフック(フレキシブル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.5x375mm パッキングフック(フレキシブル)
6.4x200mm パッキングフック(フレキシブル)
6.4x185mm パッキングフック(フレキシブル)
4.4x200mm パッキングフック(フレキシブル)
8.0x270mm パッキングフック(フレキシブル)
4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル )
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,074円4,136円2,742円4,278円3,606円3,366円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
スパイラル径9.5mm6.4mm6.4mm4.4mm8.0mm4.4mm
スパイラル長38mm19mm19mm8mm29mm8mm
交換用チップEA566AG-13(フック)EA566AG-53(スクリューチップ)EA566AG-11(フック)EA566AG-41(真ちゅうブラシ)EA566AG-51(スクリューチップ)----
軸径6.4mm4mm4.8mm2.4mm6.4mm2.4mm
全長375mm200mm190mm180mm270mm180mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました