ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
シグネット スナップリングプライヤーセット 90911 |
|
トラスコ中山 六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】 |

【商品仕様】
・グランドパッキン用
・コークスクリュー取替可能
・全長…200mm
・軸径…2.4mm
・スパイラル長…8mm
・スパイラル径…4.4mm
・替フック…EA566AG-10
・重量…20g
・JAN:4548745749076
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スーパーツール
ベアリング装備チューブカッター(ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
5通常価格(税別):3,768円~

トラスコ中山
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用) ミリ用
5通常価格(税別):7,995円~

SK-11
パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズ
4.6通常価格(税別):537円~

ベストツール
ワンタッチパイプカッター
0通常価格(税別):4,787円

レッキス工業
チェーザ 自動切上・手動切上
0通常価格(税別):11,646円~

アーム産業
パイプレンチ(PW)
5通常価格(税別):2,111円~

リジッド
チューブベンダー ステンレス・銅・アルミ用
5通常価格(税別):17,878円~

ロブテックス
パイプレンチ(強力型)PW
4.3通常価格(税別):4,055円~

室本鉄工
(メリー印)モールカッター
4通常価格(税別):6,806円