ツール用品技術窓口

確定しました

T6-T40 [Hexlobe]ドライバーセット(差替・ラチェット式)

T6-T40 [Hexlobe]ドライバーセット(差替・ラチェット式) EA564AH-12A
通常単価(税別)
4,431
税込単価
4,874
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・6点セット・<セット内容>…・六角シャンク:1/4"・ラチェットハンドル:95mmギア数...

詳細を確認

型番:

EA564AH-12A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA564AH-12Aの仕様・寸法情報

ギア数
60(送り角6°)
ビット全長
125mm
ヘクスローブビット
T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(T6のみイジリ止なし)
重量
工具袋含む:295g工具袋含まない:270g
工具袋
220×80mm
ラチェットハンドル
95mm
六角シャンク
1/4”
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA564AH-12A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,431
( 4,874 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・6点セット
・<セット内容>…・六角シャンク:1/4"
・ラチェットハンドル:95mm
ギア数:60(送り角:6°)
左右切替式
差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは仕様不可です。
・ヘクスローブビット:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40
ビット全長:125mm
・工具袋:220×80mm
・工具袋は予告なく色や材質を変更する事があります。
・重量…工具袋含む:295g
工具袋含まない:270g
・JAN:4548745596687

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T6-T40 [Hexlobe]ドライバーセット(差替・ラチェット式)の型番EA564AH-12Aのページです。 型番EA564AH-12Aに関する仕様情報を記載しております。
T6-T40 [Hexlobe]ドライバーセット(差替・ラチェット式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T6-T40 [Hexlobe]ドライバーセット(差替・ラチェット式)
T7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(ラチェット式)
T7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(ラチェット式)
1/4"Hex ラチェットハンドル(ベント型)
ドライバーセット(ラチェット・差替式)EA550-110A
[+-Hex]ドライバーセット(ラチェット・差替式)EA550-100A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,4313,8812,5331,10114,61213,936
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目1日目
ギア数60(送り角6°)--52枚--
ビット全長125mm125mm65mm---
ヘクスローブビットT6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(T6のみイジリ止なし)T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30---
重量工具袋含む:295g工具袋含まない:270g--50g244g206g
工具袋220×80mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました