17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

9本組 [+ -]ドライバー(ヒートン廻し付)

通常単価(税別)
1,428円
税込単価
1,571円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・<セット内容>…10点・ドライバーハンドル・(+)ドライバービット…#0・#1・#2・(...

詳細を確認
  • セット時全長
    140mm
  • (ー)ドライバービット
    3・5・6mm
  • (+)ドライバービット
    #0・#1・#2

型番:

EA564AG-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA564AG-7の仕様・寸法情報

セット時全長
140mm
(ー)ドライバービット
3・5・6mm
(+)ドライバービット
#0・#1・#2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA564AG-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,428円
( 1,571円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…10点
・ドライバーハンドル
・(+)ドライバービット…#0・#1・#2
・(‐)ドライバービット…3・5・6mm
・ギムネ・針・ヒートン回し
・セット時全長…140mm
・JAN:4518340079472

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9本組 [+ -]ドライバー(ヒートン廻し付)の型番EA564AG-7のページです。 型番EA564AG-7に関する仕様情報を記載しております。
9本組 [+ -]ドライバー(ヒートン廻し付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9本組 [+ -]ドライバー(ヒートン廻し付)
5本組[+ -]ドライバー(ミニスタビー型・差替式) EA564AF
[+ -]ドライバー(差替え式)
[△]ドライバー(差替え式)
[+ -]ドライバー(電工型・差替式)
[+ -]ドライバー(差替え式・スタビー型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,428円1,033円999円999円1,031円948円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
セット時全長140mm29mm191mm190mm200mm22mm
(ー)ドライバービット3・5・6mm-----
(+)ドライバービット#0・#1・#2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました