ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

8.0x8.0mm [-]ドライバー(オフセット型)

8.0x8.0mm [-]ドライバー(オフセット型) EA562B-8
通常単価(税別)
1,472
税込単価
1,619
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・刃幅…8.0mm・全長…150mm・ねじサイズ…M5・JAN:4518340035720

型番:

EA562B-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA562B-8の仕様・寸法情報

刃幅
8.0mm
ねじサイズ
M5
全長
150mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA562B-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,472
( 1,619 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃幅…8.0mm
・全長…150mm
・ねじサイズ…M5
・JAN:4518340035720

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8.0x8.0mm [-]ドライバー(オフセット型)の型番EA562B-8のページです。 型番EA562B-8に関する仕様情報を記載しております。
8.0x8.0mm [-]ドライバー(オフセット型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8.0x8.0mm [-]ドライバー(オフセット型)
1.0x0.18x40mm [-]ドライバー()
1.2x0.20x40mm [-]ドライバー()
8.0x100mm [-]ドライバー
8.0x160mm [-]ドライバー
1.2x8.0x160mm [-]ドライバー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4721,4531,3202,5272,4032,361
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃幅8.0mm1.0mm1.2mm--8mm
ねじサイズM5-----
全長150mm137mm137mm210mm270mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました