17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

#2 x100mm [+]ドライバー(6mm軸) EA560PE-2A

#2 x100mm [+]ドライバー(6mm軸)

通常単価(税別)
2,121
税込単価
2,333
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・手が濡れていても滑らないグリップ・先端×軸径…#2×6mm・軸長…100mm・JAN:4...

詳細を確認
  • 先端×軸径
    #2×6mm
  • 軸長
    100mm

型番:

EA560PE-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA560PE-2Aの仕様・寸法情報

先端×軸径
#2×6mm
軸長
100mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA560PE-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,121
( 2,333 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・手が濡れていても滑らないグリップ
・先端×軸径…#2×6mm
・軸長…100mm
・JAN:4548745083057

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#2 x100mm [+]ドライバー(6mm軸)の型番EA560PE-2Aのページです。 型番EA560PE-2Aに関する仕様情報を記載しております。
#2 x100mm [+]ドライバー(6mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#2 x100mm [+]ドライバー(6mm軸)
#2 x150mm [+]ドライバー(6mm軸)
#2x100mm [+]ドライバー
#2 x200mm [+]ドライバー(7mm軸)
#2 x300mm [+]ドライバー(7mm軸)
#2 x250mm [+]ドライバー(7mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1212,3538142,7013,3662,958
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
先端×軸径#2×6mm#2×6mm#2×6mm#2×7mm#2×7mm#2×7mm
軸長100mm150mm100mm200mm300mm250mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました