17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2.5x 80mm [-]ドライバー EA560PE-27

2.5x 80mm [-]ドライバー

通常単価(税別)
1,105円
税込単価
1,216円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・手が濡れていても滑らないグリップ・刃厚×刃幅…0.4×2.5mm・軸径…3mm・軸長…8...

詳細を確認
  • 全長
    160mm
  • 軸長
    80mm
  • 重量
    20g
  • 刃厚×刃幅
    0.4×2.5mm
  • 軸径
    3mm

型番:

EA560PE-27
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA560PE-27の仕様・寸法情報

全長
160mm
軸長
80mm
重量
20g
刃厚×刃幅
0.4×2.5mm
軸径
3mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA560PE-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,105円
( 1,216円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・手が濡れていても滑らないグリップ
・刃厚×刃幅…0.4×2.5mm
・軸径…3mm
・軸長…80mm
・全長…160mm
・重量…20g
・JAN:4548745736151

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2.5x 80mm [-]ドライバーの型番EA560PE-27のページです。 型番EA560PE-27に関する仕様情報を記載しております。
2.5x 80mm [-]ドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.5x 80mm [-]ドライバー
6.5x 80mm [-]ドライバー
2.5x100mm [-]ドライバー
5.5x200mm [-]ドライバー
5.5x250mm [-]ドライバー
5.5x120mm [-]ドライバー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,105円2,179円1,245円2,337円2,626円1,553円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長160mm185mm185mm300mm350mm220mm
軸長80mm80mm100mm200mm250mm120mm
重量20g68g21g69g77g57g
刃厚×刃幅0.4×2.5mm1.0×6.5mm0.4×2.5mm0.8×5.5mm0.8×5.5mm0.8×5.5mm
軸径3mm6mm3mm5mm5mm5mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました