17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3.0x0.5x154mm [-]ドライバービット(絶縁) EA560-3

3.0x0.5x154mm [-]ドライバービット(絶縁)

通常単価(税別)
1,096円
税込単価
1,206円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・六角シャンク…9mm・1000V絶縁・全長…154mm・先端…3.0mm・JAN:451...

詳細を確認
  • 六角シャンク
    9mm
  • 先端
    3.0mm
  • 全長
    154mm

型番:

EA560-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA560-3の仕様・寸法情報

六角シャンク
9mm
先端
3.0mm
全長
154mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA560-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,096円
( 1,206円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・六角シャンク…9mm
・1000V絶縁
・全長…154mm
・先端…3.0mm
・JAN:4518340324664

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3.0x0.5x154mm [-]ドライバービット(絶縁)の型番EA560-3のページです。 型番EA560-3に関する仕様情報を記載しております。
3.0x0.5x154mm [-]ドライバービット(絶縁)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0x0.5x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
3.5x0.6x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
#0 x154mm [+]ドライバービット(絶縁)
5.5x1.0x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
2.5x0.4x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
6.5x1.2x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,096円1,133円996円1,470円1,067円2,121円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
六角シャンク9mm9mm9mm9mm9mm9mm
先端3.0mm3.5mm#05.5mm2.5mm6.5mm
全長154mm154mm154mm154mm154mm154mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました