ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
トラスコ中山 六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
![2.5x0.4x154mm [-]ドライバービット(絶縁) EA560-2.5](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007162766/223007162766_20231023102541.jpg)
【商品仕様】
・六角シャンク…9mm
・1000V絶縁
・全長…154mm
・先端…2.5mm
・JAN:4518340324657
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ANEX
スリム絶縁ドライバー
4.8通常価格(税別):813円~

PBスイスツールズ
絶縁マイナスドライバー 全長125~320mm
4通常価格(税別):1,016円~

PBスイスツールズ
絶縁エレクトロプラスドライバー
0通常価格(税別):1,266円~

スエカゲツール
3/8DR.17PC.絶縁工具セット 9.5mm
0通常価格(税別):92,382円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):467円~

PBスイスツールズ
六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210
5通常価格(税別):451円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,350円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~