17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3.5x0.6x100mm [-]ドライバー(絶縁) EA557SB-3

3.5x0.6x100mm [-]ドライバー(絶縁)

通常単価(税別)
901円
税込単価
991円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・1000V絶縁・刃幅×刃厚(mm)…3.5×0.6・軸長(mm)…100・JAN:451...

詳細を確認
  • 刃幅×刃厚(mm)
    3.5×0.6
  • 軸長(mm)
    100
  • 全長
    195mm
  • 材質
    金属部:クロムバナジウム鋼

型番:

EA557SB-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA557SB-3の仕様・寸法情報

刃幅×刃厚(mm)
3.5×0.6
軸長(mm)
100
全長
195mm
材質
金属部:クロムバナジウム鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA557SB-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
901円
( 991円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・1000V絶縁
・刃幅×刃厚(mm)…3.5×0.6
・軸長(mm)…100
・JAN:4518340751507

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3.5x0.6x100mm [-]ドライバー(絶縁)の型番EA557SB-3のページです。 型番EA557SB-3に関する仕様情報を記載しております。
3.5x0.6x100mm [-]ドライバー(絶縁)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ネジ締め作業に使用。
5
満足度:5.0
ネジ締めをする際に、ネジ穴に嵌めた際に遊びがなく、 ネジに傷をつけることなく、締め付けることができた。 また、握り部分も...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.5x0.6x100mm [-]ドライバー(絶縁)
3.0x0.5x100mm [-]ドライバー(絶縁)
5.5x1.0x125mm [-]ドライバー(絶縁)
4.0x0.8x100mm [-]ドライバー(絶縁)
2.5x0.4x 75mm [-]ドライバー(絶縁)
3.5x0.6mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格901円901円1,207円1,032円901円1,912円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃幅×刃厚(mm)3.5×0.63.0×0.55.5×1.04.0×0.82.5×0.43.5×0.6
軸長(mm)10010012510075100
全長195mm195mm240mm205mm170mm-
材質金属部:クロムバナジウム鋼金属部:クロムバナジウム鋼金属部:クロムバナジウム鋼金属部:クロムバナジウム鋼金属部:クロムバナジウム鋼-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました