ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

6.0x100mm [-]ドライバー(ステンレス製)

6.0x100mm [-]ドライバー(ステンレス製) EA557DT-100
通常単価(税別)
949円
税込単価
1,044円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・刃幅×刃厚(mm)…6×1.0・軸長(mm)…100・先端マグネット付・JAN:4548...

詳細を確認

型番:

EA557DT-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA557DT-100の仕様・寸法情報

軸長(mm)
100
刃幅×刃厚(mm)
6×1.0

型番リスト

表示件数
型番
EA557DT-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
949円
( 1,044円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃幅×刃厚(mm)…6×1.0
・軸長(mm)…100
・先端マグネット付
・JAN:4548745270235

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6.0x100mm [-]ドライバー(ステンレス製)の型番EA557DT-100のページです。 型番EA557DT-100に関する仕様情報を記載しております。
6.0x100mm [-]ドライバー(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.0x100mm [-]ドライバー(ステンレス製)
8.0x150mm [-]ドライバー(ステンレス製)
4.0x0.6x100mm [-]ドライバー
5.5x 75mm [-]ドライバー(ステンレス製)
0.6x 4.0mm/100mm [-]ドライバー(黄緑)
4.0x1.0mm [-]ドライバー(チタン合金製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格949円1,296円1,271円888円1,394円7,387円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
軸長(mm)10015010075100100
刃幅×刃厚(mm)6×1.08×1.14×0.65.5×0.84.0×0.6(-)4.0×1.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました