ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

#2x150mm [+]ドライバー(貫通柄)

#2x150mm [+]ドライバー(貫通柄) EA557DF-2L
通常単価(税別)
1,009円
税込単価
1,110円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・マグネット付・貫通柄の為、ハンマーでたたけます。・先端×軸径(mm)…#2×6.3・軸長...

詳細を確認

型番:

EA557DF-2L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA557DF-2Lの仕様・寸法情報

先端×軸径(mm)
#2×6.3
軸長(mm)
150

型番リスト

表示件数
型番
EA557DF-2L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,009円
( 1,110円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マグネット付
・貫通柄の為、ハンマーでたたけます。
・先端×軸径(mm)…#2×6.3
・軸長(mm)…150
・JAN:4518340891449

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#2x150mm [+]ドライバー(貫通柄)の型番EA557DF-2Lのページです。 型番EA557DF-2Lに関する仕様情報を記載しております。
#2x150mm [+]ドライバー(貫通柄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#2x150mm [+]ドライバー(貫通柄)
#2x100mm [+]ドライバー(貫通柄)
#3x150mm [+]ドライバー(貫通柄)
#2 x100mm [+]ドライバー(貫通型/木柄)
#3 x150mm [+]ドライバー(貫通型/木柄)
#3 x150mm [+]ドライバー(貫通型・木柄)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,009円966円1,201円897円1,153円2,004円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
先端×軸径(mm)#2×6.3#2×6.3#3×8.0#2×6.3#3×8.0#3×8.0
軸長(mm)150100150100150150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました