17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

#1x 75mm [+]ドライバー(貫通柄) EA557AV-1

#1x 75mm [+]ドライバー(貫通柄)

通常単価(税別)
819円
税込単価
901円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・滑りにくく、力の入るスリット形状・打撃できる貫通柄・サイズ…#1・軸径(mm)…5・軸長...

詳細を確認
  • サイズ
    #1
  • 軸長(mm)
    75
  • 軸径(mm)
    5

型番:

EA557AV-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA557AV-1の仕様・寸法情報

サイズ
#1
軸長(mm)
75
軸径(mm)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA557AV-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
819円
( 901円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・滑りにくく、力の入るスリット形状
・打撃できる貫通柄
・サイズ…#1
・軸径(mm)…5
・軸長(mm)…75
・JAN:4548745086164

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#1x 75mm [+]ドライバー(貫通柄)の型番EA557AV-1のページです。 型番EA557AV-1に関する仕様情報を記載しております。
#1x 75mm [+]ドライバー(貫通柄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#1x 75mm [+]ドライバー(貫通柄)
#1x100mm [+]ドライバー(貫通柄)
#2x100mm [+]ドライバー(貫通柄)
#1x 75mm [+]ドライバー(貫通柄) EA557DF-1
#1 x 75mm [+]ドライバー(貫通型/木柄)
#1 x 75mm [+]ドライバー(貫通型・木柄)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格819円797円931円863円789円1,239円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
サイズ#1#1#2---
軸長(mm)75100100-7575
軸径(mm)556---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました