17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

#1x 75mm [+]ドライバー(絶縁) EA557AT-1

#1x 75mm [+]ドライバー(絶縁)

通常単価(税別)
910円
税込単価
1,001円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・耐電圧…1000V・二重絶縁皮膜・滑りにくく、力の入るスリット形状・先端…#1・軸長…7...

詳細を確認
  • 先端
    #1
  • 耐電圧
    1000V
  • 軸長
    75mm

型番:

EA557AT-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA557AT-1の仕様・寸法情報

先端
#1
耐電圧
1000V
軸長
75mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA557AT-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
910円
( 1,001円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐電圧…1000V
・二重絶縁皮膜
・滑りにくく、力の入るスリット形状
・先端…#1
・軸長…75mm
・JAN:4518340329638

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#1x 75mm [+]ドライバー(絶縁)の型番EA557AT-1のページです。 型番EA557AT-1に関する仕様情報を記載しております。
#1x 75mm [+]ドライバー(絶縁)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#1x 75mm [+]ドライバー(絶縁)
#1x100mm [+]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)
#2x100mm [+]ドライバー(絶縁)
#2x150mm [+]ドライバー(絶縁)
#2x100mm [+]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)
#3x150mm [+]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格910円875円962円1,070円922円1,058円
通常出荷日3日目2日目3日目3日目2日目3日目
先端#1#1#2#2#2#3
耐電圧1000V1000V1000V1000V1000V1000V
軸長75mm100mm100mm150mm100mm150mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました