17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

#2x100mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) EA557AM-2

#2x100mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)

通常単価(税別)
763
税込単価
839
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・先端…#2・軸径…6.3mm・軸長…100mm・重量…94g・JAN:451834032...

詳細を確認
  • 先端
    #2
  • 軸長
    100mm
  • 重量
    94g
  • 軸径
    6.3mm

型番:

EA557AM-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA557AM-2の仕様・寸法情報

先端
#2
軸長
100mm
重量
94g
軸径
6.3mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA557AM-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
763
( 839 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・先端…#2
・軸径…6.3mm
・軸長…100mm
・重量…94g
・JAN:4518340328822

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#2x100mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)の型番EA557AM-2のページです。 型番EA557AM-2に関する仕様情報を記載しております。
#2x100mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#2x100mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
#2x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
#1x 75mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
#3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
#2x100mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
#2x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格763832637910806857
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
先端#2#2#1#3#2#2
軸長100mm150mm75mm150mm100mm150mm
重量94g107g50g106g--
軸径6.3mm6.3mm5mm6.3mm6.3mm6.3mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました