ツール用品技術窓口

確定しました

8x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)

8x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) EA557AK-150B
通常単価(税別)
984
税込単価
1,082
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・刃幅…8mm・刃厚…1.0mm・軸長…150mm・重量…144g・打撃できる貫通柄・JA...

詳細を確認

型番:

EA557AK-150B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA557AK-150Bの仕様・寸法情報

刃厚
1.0mm
刃幅
8mm
重量
144g
軸長
150mm

型番リスト

表示件数
型番
EA557AK-150B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
984
( 1,082 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃幅…8mm
・刃厚…1.0mm
・軸長…150mm
・重量…144g
・打撃できる貫通柄
・JAN:4518340840058

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)の型番EA557AK-150Bのページです。 型番EA557AK-150Bに関する仕様情報を記載しております。
8x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)
6x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)
6x100mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)
8.0x1.2x150mm [-]ドライバー(貫通柄)
6.0x1.0x100mm [-]ドライバー(貫通柄)
#2x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格984949897628584949
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃厚1.0mm0.8mm0.8mm1.2mm1.0mm-
刃幅8mm6mm6mm8mm6mm-
重量144g143g130g--142g
軸長150mm150mm100mm150mm100mm150mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました